SACC-PO12MSD-4CT-CL SH PN - Connecteur de données
1177521

Connecteur de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 Verrouillage extérieur Push-Pull, codage: D, Raccordement à sertir, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 10 mm, sans contacts à sertir

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Plug-and-Produce : enfichage simple et sûr grâce à un système de verrouillage universel
Format ultra compact grâce à un espace de raccordement restreint et une grande densité de contacts
Feedback clair : le connecteur ressort s'il n'est pas correctement enclenché
Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants