IPD WD 5P2,5 M25 BK A-B-AA 250 - Traversée de paroi
1169345

Traversée de paroi, Raccordement direct, type de raccordement: Raccordement Push-in/ Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, PA, noir, diamètre extérieur du câble: 7 mm ... 11 mm et 11 mm ... 16 mm, Conditionnement : 250 pièces

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
Mise en service rapide et aisée grâce à la technique de raccordement Push-in sans outil
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système