SAC-4P-15,0-28X/M12FR OD
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1164976
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 15 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application | Extérieur |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | FPM |
| Matériau de surface de prise | PP |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PP |
| Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable |
| Tension nominale UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement du conducteur | |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle coudé M12 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de codage | A |
| Longueur du câble | 15 m |
| PE-X noir [28X] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 44 kg/km |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | non |
| Type | PE-X noir [28X] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
| AWG ligne de signaux | 20 |
| Section de câble | 4x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,6 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
| Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PE-X |
| Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PE-X |
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
| Epaisseur isolement | env. 0,30 mm (Isolant de fil) |
| env. 0,60 mm (Gaine extérieure) | |
| Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
| Pas de câblage, câblage total | 61,6 mm |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 39 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
| Tension d'essai | ≥ 3000 V AC |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 52 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon DIN 60332-1-2 |
| selon DIN EN 50266-2-5 | |
| suivant CEI 60332-3-25 (Brandbündeltest) | |
| Corrosivité des gaz d'incendie | selon CEI 60754 |
| Etanche aux fumées | selon DIN EN 61034 |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon DIN VDE 0276-605) |
| Propriétés particulières | réticulé par irrad. |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| -15 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
| 120 °C (pendant 48 h - voir le rapport d'essai 19233) | |
| 180 °C (pendant 48 h - voir le rapport d'essai 19233) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1164976 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CCA |
| Product key | AF1CCA |
| GTIN | 4063151179069 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 700,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 700,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem