CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement
1164787

Kit PTFIX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102. 72 blocs répartiteurs, entre autres avec contact d'alimentation à section assignée de 10 mm2 et contacts de prise à section assignée de 4 mm2, 20 monoblocs section à assignée de 2,5 mm2, 53 adaptateurs de rail DIN, 16 brides à vis, ponts enfichables et matériel de repérage

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles