SACB-8/16-10,0PUR P12 SH
-
Boîtier répartiteur
1155995
Boîtier répartiteur, application : Standard, exigences étendues, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Push-Pull Métal / Connecteur femelle M12, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, codage: A, affectation des prises: double, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 10 m, blindage: oui
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Remarque relative à l'application | Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ». |
| Type de produit | Boîtier répartiteur |
| Application | Standard, exigences étendues |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de prises | 8 |
| Détrompage | A |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Courant total de référence | 12 A (jusqu'à 40 °C) |
| Intensité max. admissible par circuit | 2 A |
| Intensité max. admissible par prise | 4 A |
| Raccordement du conducteur | |
| Mode de raccordement capteur/acteur | Connecteur femelle M12 Push-Pull |
| Connecteur femelle M12 | |
| Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs | 0,4 Nm |
| Brochage | |
| Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 48 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 58 mm |
| Hauteur | 26 mm |
| Longueur | 153 mm |
| Matériau Douille filetée | Zinc injecté |
| Matériau Boîtier | Zinc injecté |
| Matériau Masse de scellement | PUR |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint Joint moulé | FKM |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Matériau de surface du contact | doré |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Longueur du câble | 10 m |
| PUR/PVC noir blindé [PUR] | |
| Dessin coté |
|
| Nombre de pôles | 19 |
| Blindé | oui |
| Type | PUR/PVC noir blindé [PUR] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 64x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 20 |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 128x 0,10 mm |
| AWG alimentation en tension | 17 |
| Section de câble | 16x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
| 3x 1 mm² (Alimentation) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,6 mm (Ligne de signal) |
| 2 mm (Câble d'alimentation) | |
| Diamètre extérieur du câble | 11,60 mm ±0,3 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | noir foncé RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PVC |
| Fil, coloris | marron, bleu, vert/jaune, blanc, vert, jaune, gris, rose, rouge, noir, violet, gris/rose, rouge/bleu, blanc/vert, marron/vert, blanc/jaune, jaune/marron, blanc/gris, gris/marron |
| Câblage total | fils regroupés en couches |
| Tension nominale câble | 300 V |
| Tension d'essai | 2000 V |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1500000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 2 m, Vitesse de déplacement: 2 m/s |
| Résistance à la propagation des flammes | DIN EN 50265 |
| Résistance à l'huile | selon VDE 0472 partie 803 |
| Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
| Propriétés particulières | exempt de silicone |
| exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
| -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1155995 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF3CDA |
| Product key | AF3CDA |
| GTIN | 4063151157258 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 978 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 978 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c2fa4763-6cb6-4476-9544-31b7fa13d483 |
Produits compatibles
-
-
UC-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0801576
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Connecteur 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Connecteur 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - Connecteur 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1396550
-
UTA 136 - Adaptateur de rail DIN 2853996
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder 1212161
-
WIREFOX 2,5 - Outil à dénuder 1212368
-
WIREFOX-MP VDE - Outil à dénuder 1212528
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem