PSPT 2,5/ 2-ST GY CD:1 TP2
-
Connecteur pour C.I.
1153305
Connecteur de plaque conductrice, coloris: gris, nombre de potentiels: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: PSPT 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton, Variante avec codage et impression
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Détrompage variable pour une protection élevée contre les erreurs d'enfichage
Codage simple et rapide lors de la première connexion de connecteurs et de l'embase
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps