SAC-12P-MS/ 0,8-35T/MS SH SCO
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1151536
Câble pour capteurs/actionneurs, 12-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 0,8 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Nombre de pôles | 12 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 1,5 A |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Nombre de pôles | 12 |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | A |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Nombre de pôles | 12 |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | A |
| Longueur du câble | 0,8 m |
| PUR/PVC noir à paire torsadée [35T] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 87 kg/km |
| Style UL AWM | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 12 |
| Blindé | oui |
| Type | PUR/PVC noir à paire torsadée [35T] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 18x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 12x 0,14 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
| Diamètre extérieur du câble | 8,50 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PVC |
| Fil, coloris | blanc-marron, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge, noir-violet, gris/rose-rouge/bleu |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 6 paires de remplissage en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 142 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 10 MΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | 42 V AC |
| Tension d'essai | 1500 V AC |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 43 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 85 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 85 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
| Résistance à la propagation des flammes | selon DIN EN 60332-1-2 |
| selon VW-1 | |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
| Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse et aux microbes (selon EN 50396) |
| Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP68 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
| -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Référence | 1151536 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CNA |
| Product key | AF1CNA |
| GTIN | 4063151148843 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 108,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 105 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 3,283 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem