PRC 5-CA-F-H07-4-2,5 - Câble de liaison
1150675

Câble de liaison, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

80 % de temps gagné avec la mise en service rapide grâce au Plug and Play
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Adapté aux utilisations dans les atmosphères d'air salin et d'ensoleillement direct
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries