ICS25-F45S-7035 S1437
-
Boîtier de raccordement
1149916
Boîtier électronique sur rail DIN, Caches ICS, fermés, largeur: 25 mm, hauteur: 7,25 mm, profondeur: 44,9 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Boîtier de raccordement |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ICS |
Gamme de produits | ICS25 |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 7,25 mm |
Profondeur | 44,9 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Matériau du boîtier | PA |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Température | 125 °C |
Durée du contrôle | 1 h |
Force | 20 N |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 2 |
Type de fixation de circuits imprimés | Insertion |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Insertion |
Type de reconditionnement | Sachet refermable |
Référence | 1149916 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 200 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ACHAEE |
Product key | ACHAEE |
GTIN | 4063151146078 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3 g |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Embase du boîtier 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Embase du boîtier 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Embase du boîtier 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Embase du boîtier 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Embase du boîtier 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Embase du boîtier 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Embase du boîtier 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Embase du boîtier 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Embase du boîtier 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Embase du boîtier 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Embase du boîtier 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Embase du boîtier 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Embase du boîtier 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Embase du boîtier 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Embase du boîtier 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Embase du boîtier 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Embase du boîtier 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Embase du boîtier 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Embase du boîtier 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Embase du boîtier 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Embase du boîtier 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Embase du boîtier 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Embase du boîtier 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Embase du boîtier 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Embase du boîtier 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Embase du boîtier 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Embase du boîtier 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Embase du boîtier 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Embase du boîtier 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Embase du boîtier 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Embase du boîtier 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Embase du boîtier 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Embase du boîtier 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Embase du boîtier 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Partie supérieure du boîtier 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Partie supérieure du boîtier 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 2203877
Avantages
Utilisation flexible grâce au système modulaire et à la modularité unique de la technique de raccordement
Raccordements standardisés de type RJ45, USB, D-SUB et prises d'antenne comme composants intégrables
Utilisation optimale de l’espace et adaptabilité de la conception, des couleurs et de l’impression
Traitement individuel pour toute technologie de raccordement spécifique au client
Montage facile et rapide par insertion des circuits imprimés équipés, grâce à des rails de guidage stables
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem