CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD
-
Connecteur pour C.I. RJ45
1149882
Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, Sertissage SMD, indice de protection: IP20, type de raccordement: Par refusion SMD, Tape and Reel
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Processus de traitement efficace aux coûts optimisés, grâce à la possibilité de refusion
Le conditionnement en bande est parfait pour un traitement automatisé
Grâce à la plage de température étendue de -40 °C ... +85 °C, l'utilisation est possible dans des applications exigeantes