CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD
-
Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45
1149874
Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45, 1x1 port unique, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 90 °, Languette vers le bas, Blindé, nombre de pôles: 8, 10 GBit/s, PoE++, CMS, SMD, Reflow, IP20, type de conditionnement: Tape and Reel
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Processus de traitement efficace aux coûts optimisés, grâce à la possibilité de refusion
Le conditionnement en bande est parfait pour un traitement automatisé
Grâce à la plage de température étendue de -40 °C ... +85 °C, l'utilisation est possible dans des applications exigeantes