CUC-MP-J1ST-A/2R4LB - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45
1149855

Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45, 1x2 multi-port, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 90 °, Languette vers le bas, Blindé, ressorts de blindage, nombre de pôles: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, À la vague, IP20, type de conditionnement: Plateau

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Pour chaque application, il y a une version adaptée. Disponible avec ou sans LED, à port unique ou port multiple
Grâce à la plage de température étendue de -40 °C ... +85 °C, l'utilisation est possible dans des applications exigeantes
La technologie THT (Through-Hole Technology) permet d'obtenir une grande stabilité mécanique lors de la connexion du connecteur femelle au circuit imprimé