Boîtier d'épissure 19 pouces de la série FDX 20, 1 unité rackable, avec tiroir coulissant, pour 24x LC Duplex OM2, bleu, entièrement prêt à l'épissage (prémonté dans les règles de l'art : 24 accouplements SC-Duplex, 24 bouchons, 48 cordons extrémité libre, 4 cassettes, 4 peignes, 1 couvercle de cassette).
4 entrées de câble (à l'arrière) avec 2 presse-étoupes Pg 16, 2 caches de protection et jeu de fixation 19 pouces.
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM2-PT9
-
Boîte à épissures
1145407
Boîte à épissures, design: 1 unité rackable, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Pour un raccordement aisé sur le terrain
Excellente qualité des fibres pour une transmission fiable des données
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés