Boîtier d'épissure 19 pouces de la série FDX 20, 1 unité rackable, avec tiroir coulissant, pour 12x ST-Duplex OM2, métallique, entièrement prêt à l'épissage (prémonté dans les règles de l'art : 12 accouplements ST-Duplex, 12 bouchons, 24 cordons extrémité libre, 2 cassettes, 2 peignes, 1 couvercle de cassette).
4 entrées de câble (à l'arrière) avec 2 presse-étoupes Pg 16, 2 caches de protection et jeu de fixation 19 pouces.
FOC-FDX20-FR19-STD12-OM2-PT9
-
Boîte à épissures
1145398
Boîte à épissures, design: 1 unité rackable, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Pour un raccordement aisé sur le terrain
Conforme aux normes industrielles
Excellente qualité des fibres pour une transmission fiable des données
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés