ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - Plaque avant
1143740

Plaque frontale de la gamme ECS, prête à intégrer deux connecteurs VARIOSUB RJ45 VS-08, verrouillage à vis, indice de protection IP66/IP67/IP68/IP69 si associée à un boîtier ECS, couleur : noire (RAL 9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques