ICS-FOOT CATCH-H122 KIT - Base encliquetable
1143121

Boîtier électronique sur rail DIN, Base encliquetable et ressort pour les boîtiers de 122 mm de hauteur, largeur: 14,7 mm, hauteur: 44,76 mm, profondeur: 6,5 mm, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Permet le montage simple sur rail DIN de modules de boîtier