SAC-5P-M12MS/30,0-923/FS S-SV
-
Câble préconfectionné pour bus
1142713
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris argent RAL 7001, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 30 m, Variante client
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | CANopen®/DeviceNet™ |
| Type de signal/catégorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Longueur du câble | 30 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, gris [923] | |
| Dessin coté |
|
| Style UL AWM | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | CANopen®/DeviceNet™, PUR, gris [923] |
| Structure du conducteur | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| AWG alimentation en tension | 22 |
| Section de câble | 2x 0,25 mm² (Ligne de données) |
| 2x 0,34 mm² (Alimentation) | |
| 1x 0,34 mm² (Cordon de repère) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,95 mm ±0,05 mm (Ligne de données) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Alimentation) | |
| Diamètre extérieur du câble | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | gris argent RAL 7001 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PE moussé (Ligne de données) |
| PE (Alimentation) | |
| Fil, coloris | rouge-noir, bleu-blanc |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 80 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km (Ligne de données) |
| ≥ 5 GΩ*km (Alimentation) | |
| Impédance caractéristique | 120 Ω ±10 % (pour 1 MHz) |
| Tension nominale câble | ≤ 300 V (Valeur de crête, par pour courants forts) |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 27 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 54 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 70 mm, Rayon de courbure: 15 x D, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 3 m/s², Température ambiante: -20 °C ... 60 °C |
| Effet d'écran | ≤ 22,9 dB/km (pour 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (à 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (à 125 kHz) | |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| d'après IEC 60754-1 | |
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
| UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
| CEI 60332-1-2 | |
| selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| -20 °C ... 60 °C (à l'installation) | |
| -20 °C ... 60 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
| -20 °C ... 75 °C (Câble, pose souple) | |
| Référence | 1142713 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CKD |
| Product key | AF1CKD |
| GTIN | 4063151129705 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 909,715 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem