SAC-3P-30,0-PUO/A-1L-Z OD - Câble pour capteurs/actionneurs
1130393

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur de vanne A, Câblage: Diode zéner, longueur de câble: 30 m, pour applications extérieures, avec vis centrale en acier inoxydable et joint silicone supplémentaire (rouge)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection anti-corrosion de toutes les pièces métalliques exposées en utilisant de l'acier inoxydable 1.4404
Extrêmement robuste : résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et à des températures de -20 °C ... +85 °C
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile