cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E221474| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 12 A | |||
Boîtier répartiteur, application : Standard, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 4, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Connexion fixe, PUR/PVC, longueur du câble: 15 m, blindage: non
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 12 A | |||