ICE50-R122X67-A1 - Dissipateur thermique
1118305

Dissipateur thermique pour série de boîtiers: ICS, matériau: Aluminium, anodisée, gamme d'articles: ICS50-..122X.., largeur: 67,4 mm, hauteur: 50,1 mm, Fraisage individuel possible.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les dissipateurs thermiques permettent l'utilisation de l'appareil dans le cadre d'applications exigeantes au niveau thermique
Des simulations thermiques importantes soutiennent la disposition optimale des composants sur le circuit imprimé
Dissipateurs thermiques individuellement adaptés pour une évacuation fiable de chaleur
Processus de développement simplifié : toutes les prestations de service pour un design d'appareil individuel
Solution système sur mesure constituée du boîtier, de la technologie de raccordement, du dissipateur thermique et autres accessoires

Questions fréquemment posées


Quelle assistance offre Phoenix Contact dans le domaine de la gestion de la dissipation thermique ?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact vous soutient avec des valeurs indiquées dans le catalogue, des simulations en ligne, des conseils personnalisés incluant des services de simulation et des dissipateurs thermiques (personnalisables).... Voir plus

Phoenix Contact vous soutient avec des valeurs indiquées dans le catalogue, des simulations en ligne, des conseils personnalisés incluant des services de simulation et des dissipateurs thermiques (personnalisables).

Voir moins

Pour quelles familles de boîtiers des dissipateurs thermiques sont-ils disponibles ?

Actuellement, des dissipateurs thermiques sont disponibles pour l'ICS (Industrial Case System) et l'UCS (Universal Case System).... Voir plus

Actuellement, des dissipateurs thermiques sont disponibles pour l'ICS (Industrial Case System) et l'UCS (Universal Case System).

Voir moins

Comment le transfert de chaleur entre le point chaud et le dissipateur thermique est-il réalisé ?

Le composant qui s'échauffe fortement (le point chaud) est relié au dissipateur thermique par un matériau thermiquement conducteur (TIM). Dans le cas du système de boîtier UCS, des dissipateurs intégrés en option permettent en outre de couvrir de plu... Voir plus

Le composant qui s'échauffe fortement (le point chaud) est relié au dissipateur thermique par un matériau thermiquement conducteur (TIM). Dans le cas du système de boîtier UCS, des dissipateurs intégrés en option permettent en outre de couvrir de plus grandes distances entre le composant à refroidir et le dissipateur thermique.

Voir moins

Comment les composants de hauteur et de taille différentes sont-ils reliés le mieux possible au dissipateur thermique ?

La connexion thermique optimale est réalisée par une adaptation individuelle du dissipateur thermique. En règle générale, elle demande un fraisage sur le dissipateur thermique.... Voir plus

La connexion thermique optimale est réalisée par une adaptation individuelle du dissipateur thermique. En règle générale, elle demande un fraisage sur le dissipateur thermique.

Voir moins

Quelle est l'influence de l'échauffement sur la fiabilité d'un appareil ?

La température maximum a la plus grande influence sur la fiabilité et la durée de vie de votre appareil. Si la température augmente de 10 °C, le taux de défaillance double.... Voir plus

La température maximum a la plus grande influence sur la fiabilité et la durée de vie de votre appareil. Si la température augmente de 10 °C, le taux de défaillance double.

Voir moins

Quels sont les facteurs qui influencent la température dans le boîtier ?

Des composants petits et puissants, des débits de données élevés, de la poussière voire une ventilation insuffisante du boîtier sont autant de raisons pouvant expliquer une différence de température importante par rapport à l'environnement.... Voir plus

Des composants petits et puissants, des débits de données élevés, de la poussière voire une ventilation insuffisante du boîtier sont autant de raisons pouvant expliquer une différence de température importante par rapport à l'environnement.

Voir moins

Quelles informations les diagrammes de dissipation de puissance fournissent-ils ?

Les graphiques des diagrammes indiquent la puissance que les composants peuvent fournir dans les différents boîtiers afin de ne pas dépasser une certaine différence de température avec l'environnement. La pente des droites décrit la conductance therm... Voir plus

Les graphiques des diagrammes indiquent la puissance que les composants peuvent fournir dans les différents boîtiers afin de ne pas dépasser une certaine différence de température avec l'environnement. La pente des droites décrit la conductance thermique du système. Les cas représentés se distinguent, d'une part par un échauffement de toute la surface et un échauffement d'un point chaud de 20 x 20 mm et, d'autre part, par un circuit imprimé monté dans le boîtier et un circuit imprimé sans boîtier.

Voir moins

Comment les dissipateurs thermiques permettent-ils d'évacuer la chaleur produite ?

video thumbnail of faq answer

Les dissipateurs thermiques intégrés de Phoenix Contact évacuent la chaleur du point chaud par conduction thermique, via le matériau thermo-conducteur (TIM). Le dissipateur thermique libère cette chaleur dans l'environnement sous la forme d'énergie r... Voir plus

Les dissipateurs thermiques intégrés de Phoenix Contact évacuent la chaleur du point chaud par conduction thermique, via le matériau thermo-conducteur (TIM). Le dissipateur thermique libère cette chaleur dans l'environnement sous la forme d'énergie rayonnante et par convection entre les ailettes. L'effet de cheminée est utilisé, dans lequel l'air réchauffé monte et entraîne l'air froid.

Voir moins

Quelles sont les autres possibilités d'optimisation thermique ?

Il suffit souvent de réorganiser les points chauds ou d'aménager des fentes d'aération. Une simulation des conditions thermiques permet de déterminer l'option la plus appropriée.... Voir plus

Il suffit souvent de réorganiser les points chauds ou d'aménager des fentes d'aération. Une simulation des conditions thermiques permet de déterminer l'option la plus appropriée.

Voir moins


Voir les FAQ