MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable
1116176

Prépare aux exigences du CRA

Gaine thermorétractable, Rouleau, yellow (RAL 1018), vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 3,2 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 3,7 mm, largeur du champ de texte: 1800 mm, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
Grâce au format sans fin, il est possible de créer avec flexibilité un repère à gaine thermorétractable de la longueur nécessaire, suivant l'utilisation
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
Le matériau de la gaine thermorétractable permet une isolation électrique supplémentaire ainsi qu'une une protection mécanique des conducteurs
Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
Ce matériau est homologué cUL