MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu
1116134

Etiquette en tissu, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, longueur de rouleau: 6 m, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 8000 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Permet le collage de l'étiquette sur des arêtes et arrondis
Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
Le matériau autocollant en format continu est particulièrement adapté pour le marquage professionnel et permanent des différents composants et équipements électriques, lors de la construction des armoires électriques, des automates et des installations
Ce matériau est homologué cUL
Grâce au format sans fin, il est possible de créer avec flexibilité une étiquette de la longueur nécessaire, suivant l'utilisation
Le matériau de l'étiquette est composé d’un film textile, avec des forces de rappel très faibles
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles