FOC-LC:AA-LC:AA-OS2:D01/5 - Câble de jonction FO
1115631

Cavalier Duplex OS2, monomode, LC-LC, finition APC, longueur 5 m
 

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Pontet de câble FO à fibre optique en forme de 8
Câble de jonction monomode pour pose en intérieur
Excellentes caractéristiques mécaniques et optiques
Utilisation en intérieur, convient pour la répartition fibre optique et les terminaux
Fabriqué à partir d'un matériau exempt d'halogène, ignifuge, conforme à la directive RoHS
Tous les composants satisfont à la norme UL 94, V0
Les caractéristiques répondent aux normes industrielles optiques et mécaniques
Affaiblissement d'insertion ≤ 0,5 dB (varie selon l'état)
Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales