FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/3
-
Câble de jonction FO
1115571
Cavalier Duplex OM2, multimode, ST-SC, finition UPC, longueur 3 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Essai global réalisé suivant CEI 61753-122-2 et CEI 61753-1 Cat. C
Test de changement de température selon la norme CEI 61300-2-1
Essai de résistance aux vibrations selon CEI 61300-2-1
Résistance à la traction du raccordement de câble suivant CEI 61300-2-5
Câble de jonction multimode avec des caractéristiques visuelles et mécaniques excellentes pour la pose à l'intérieur
Parfait pour une intégration dans des installations de distribution et pour le raccordement d'équipements terminaux
Protection incendie grâce à une gaine LSZH et aux composants UL 94 V0
Tests par interférométrie à chaque étape du processus de certification
Satisfait aux normes industrielles optiques et mécaniques
Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales