FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/0.5
-
Câble de jonction FO
1115567
Cavalier Duplex OS2, monomode, ST-ST, finition UPC, longueur 0,5 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pontet de câble FO à fibre optique en forme de 8
Fabriqué à partir d'un matériau exempt d'halogène, ignifuge, conforme à la directive RoHS
Excellentes caractéristiques mécaniques et optiques
Utilisation en intérieur, convient pour la répartition fibre optique et les terminaux
Fabriqué à partir d'un matériau exempt d'halogène, ignifuge, conforme à la directive RoHS
Tous les composants satisfont à la norme UL 94, V0
Les caractéristiques répondent aux normes industrielles optiques et mécaniques
Affaiblissement d'insertion ≤ 0,5 dB (varie selon l'état)
Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales