SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF
-
Câble préconfectionné pour bus
1110577
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: B, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 20 m
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec une longueur de câble variable dans la section Accessoires |
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application | Standard |
| Nombre de pôles | 2 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | B |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | PROFIBUS |
| Type de signal/catégorie | PROFIBUS, 12 Mbit/s (max.100 m) |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 12 Mbit/s (max.100 m) |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 (Connecteur mâle), TPU GF (connecteur femelle) |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Nombre de pôles | 2 |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | B (inverse) |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Nombre de pôles | 2 |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | A (Standard) |
| Longueur du câble | 20 m |
| PROFIBUS [910] | |
| Dessin coté |
|
| Style UL AWM | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 2 |
| Blindé | oui |
| Type | PROFIBUS [910] |
| Structure du conducteur | 1x2xAWG24/19 |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Section de câble | 2x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 2,55 mm ±0,05 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 7,70 mm ±0,02 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | lilas rouge RAL 4001 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Fil, coloris | rouge, vert |
| Câblage total | 2 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 80 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
| Impédance caractéristique | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
| Tension nominale câble | ≤ 125 V |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 65 mm, Rayon de courbure: 15 x D, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 3 m/s² |
| Effet d'écran | ≤ 4,9 dB (pour 16 MHz) |
| ≤ 4,9 dB (pour 4 MHz) | |
| ≤ 0,5 dB (à 38,4 kHz) | |
| ≤ 0,3 dB (à 9,6 kHz) | |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| d'après IEC 60754-1 | |
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
| UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
| CEI 60332-1-2 | |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-404 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| -20 °C ... 60 °C (à l'installation) | |
| -20 °C ... 60 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles) | |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Référence | 1110577 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CJC |
| Product key | AF1CJC |
| GTIN | 4063151027056 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 232,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 232,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SAC-2P-M12MSB-M12FSB/910/... - Câble préconfectionné pour bus 1538089
-
SAC-2P-M12FSB/910/... - Câble préconfectionné pour bus 1538063
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de sécurité 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de sécurité 1558991
-
SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - Répartiteur en T 1424711
-
SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH - Répartiteur en T 1424713
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Résistance de terminaison 1507803
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem