SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,11PE PW - Embases paroi avant
1106332

Embases paroi avant, Puissance, 3-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, S-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,11 m, 1,31 mm2, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles