TTC-6P-4-24DC-I-P - Fiche parafoudre
1106015

tension Pictogramme

Fiche parafoudre avec indicateur d'état intégré sur le module pour un circuit de signalisation à 4 fils libre de potentiel de terre à intensité nominale élevée. Tension nominale : 24 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Utilisation efficace de l'espace : le parafoudre basse tension enfichable ultracompact pour les applications à 4 conducteurs
Surveillance de fonctionnement simple : sur le terrain ou par signalisation à distance avec surveillance optique sans ressources supplémentaires
Maintenance sans influence du signal : remplacement du module parasurtenseur sans influence du signal de mesure
Choix flexible : raccordement Push-in ou vissé