NBC-FSBP/4,0-93E/R4AC - Câble de réseau
1105273

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, Connecteur femelle encastrable droit M12, codage: D / IP65/IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 4 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Forme d'angle compacte
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)