PSR-M-E1-DO8-PI - Module d'extension
1105133

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Module d'extension 8 sorties de signal, interface TBUS, bloc de jonction Push-in enfichable, élément de connexion TBUS fourni

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Installation sans outil et rapide grâce à la technologie Push-in
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement