PSR-M-TBUS2-PI - Module d'extension
1105098

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Module d'extension sécurisé pour l'extension du bus local, 2 canaux de fonction, interface TBUS, jusqu'au SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement
Installation sans outil et rapide grâce à la technologie Push-in