UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 7035
-
Boîtier universel
1104780
Boîtier complet pour circuits imprimés Raspberry Pi. Inclut des demi-coques de boîtiers, des bandes autocollantes pour l'intégration de l'écran, des parois latérales avec ouvertures pour les principaux raccordements, des supports de fixation pour fixer le nano-ordinateur Raspberry Pi Model B2 et B3, des vis pour boîtier et fixation du circuit imprimé ; boîtier de couleur gris clair avec inserts de montants d’angle bleu turquoise
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | Vous pouvez ouvrir le boîtier 10 fois au maximum. |
| Remarque relative à l'application | Fixer le support autocollant : faites attention à ce que la surface du boîtier soit propre, sèche et exempte de graisse. Plage de température +18 °C ... +30 °C/force de pression 60 N/durée de pression 3 s |
| Généralités | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
| Type de produit | Boîtier complet |
| Type de boîtier | Boîtiers de terrain |
| Type de boîtier | Boîtier universel |
| Série de boîtiers | UCS |
| Gamme de produits | UCS 237-195 |
| Nombre (Ouvertures de raccordement) | 6 |
| Ouverture de ventilation disponible | non |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 237 mm |
| Hauteur | 195 mm |
| Profondeur | 47 mm |
| Dimensions | 212 mm x 170,2 mm (Dimensions maximales des circuits imprimés) |
| Conception de circuits imprimés | |
| Épaisseur du C.I. | 0,8 mm ... 3 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| Couleur (Insert de montant d'angle) | turquoise (RAL 5018) |
| Matériau Boîtier | PC |
| Matériau Insert de montant d'angle | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| IRC selon CEI 60112 | 225 |
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C | |
| Température ambiante | 20 °C |
| Facteur de réduction | 1 |
| Position de montage | vertical |
| Puissance dissipée | 31 W |
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C | |
| Température ambiante | 30 °C |
| Facteur de réduction | 0,8 |
| Position de montage | vertical |
| Puissance dissipée | 25,5 W |
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C | |
| Température ambiante | 40 °C |
| Facteur de réduction | 0,65 |
| Position de montage | vertical |
| Puissance dissipée | 20,3 W |
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C | |
| Température ambiante | 50 °C |
| Facteur de réduction | 0,5 |
| Position de montage | vertical |
| Puissance dissipée | 15,5 W |
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C | |
| Température ambiante | 60 °C |
| Facteur de réduction | 0,32 |
| Position de montage | vertical |
| Puissance dissipée | 10 W |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Essai au fil incandescent | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température | 850 °C |
| Temps d'action | 30 s |
| Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Température | 125 °C |
| Durée du contrôle | 1 h |
| Force | 20 N |
| Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Hauteur de chute | 50 cm |
| Fréquence | 50 |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 15g |
| Durée des chocs | 11 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Spécification de contrôle | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Indice de protection (code IP) | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Résultat degré de protection code IP | IP20 |
| Conditions ambiantes | |
| Code IP max. à atteindre | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
| Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
| Type de fixation de circuits imprimés | Raccordement vissé |
| Surface totale de circuit imprimé | 36040 mm² |
| Epaisseur du C.I. | 0,8 mm ... 3 mm |
| Formats pris en charge | Raspberry Pi |
| Remarque relative aux supports de circuits imprimés | Cet article est préparé pour un circuit imprimé. D’autres circuits imprimés peuvent être fixés à l’aide de supports autocollants (accessoires). |
| Type de montage | Montage vissé |
| Position de montage | indifférent |
| Couple de serrage / vitesse | Raccordement vissé des deux parties du boîtier: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Fixation du circuit imprimé: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm | |
| Couple de serrage | 1,2 Nm ... 1,4 Nm |
| Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
| Référence | 1104780 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ACFCAA |
| Product key | ACFCAA |
| GTIN | 4055626972381 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 678,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 669,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 84879090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190104 |
| ECLASS-15.0 | 27190104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n° CAS: ) |
Produits compatibles
-
SF-TXH 10X80 - Tournevis 1200149
-
SF-ASD 21 - Tournevis sans fil 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Vis 1212573
-
UCS CC 7035 - Inserts de montant 2203395
-
UCS CC 9005 - Inserts de montant 2203396
-
UCS SF 3,5X20 - Jeu de vis 2203402
-
UCS SF 3,5X40 - Jeu de vis 2203403
-
UCS GD 9005 - Kit de fixation 2203401
-
UCS PED 9005 - Pied 2203393
-
UCS PED 7035 - Pied 2203392
-
UCS PED 5018 - Pied 2203394
-
UCS WM-B 7035 - Support mural 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Support mural 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Support mural 2203391
-
UCS CP 7035 - Butoirs de protection contre les chocs 2203346
-
UCS CP 9005 - Butoirs de protection contre les chocs 2203347
-
UCS CP 5018 - Butoirs de protection contre les chocs 2203348
-
UCS CS 7035 - Adaptateur d'empilage 2203720
-
UCS CS 9005 - Adaptateur d'empilage 2203721
-
UCS CS 5018 - Adaptateur d'empilage 1029039
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
Avantages
Glue and Play - solution prête au montage sans traitement supplémentaire
De l'espace pour un équipement électronique supplémentaire étend les domaines d'application du nano-ordinateur Raspberry-Pi
Utilisation universelle grâce à une vaste gamme d'accessoires
Livraison en boîtier complet avec parois latérales déjà usinées
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem