MACX-TR-2T-MUL - Relais temporisé
1103345

Prépare aux exigences du CRA

Relais temporisé multifonctionnel, plage d'alimentation étendue de 24 V AC/DC à 240 V AC/DC, 14 fonctions, 2 temps réglables, plage de temps réglable (10 ms à 999 h:59 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, prise en charge des contacts à courant faible, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, raccordement vissé

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles