QPD W3PE2,5M25 0,5BKVPE100D-DT - Traversée de paroi
1100503
Traversée de paroi, 20 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Traversée de paroi
Gamme de produits
QPD
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Technologie de raccordement
Nombre de raccordements de câbles de même section
max. 10
Tension nominale UN
690 V AC
690 V DC
Intensité nominale IN
20 A
Caractéristiques mécaniques
Cycles d'enfichage
max. 50
Couleur
noir (RAL 9005)
Instructions de montage
Pour les câbles de 2,5 mm² avec embout, seule la pince CRIMPFOX 10S (1212045) à sertissage carré peut être utilisée. Une pince CRIMPFOX 6H (1212046) à sertissage hexagonal ne peut pas être utilisée étant donné que le diamètre sur la diagonale est trop grand.
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP66
IP68
IP69K
Référence
1100503
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
AF6ABB
Product key
AF6ABB
GTIN
4055626955247
Poids par pièce (emballage compris)
22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)
22,22 g
Numéro du tarif douanier
85444290
Pays d'origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440602
ECLASS-15.0
27440602
ETIM
ETIM 10.0
EC002566
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743
DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAE00003J5
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743
DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAE00003J5
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %