CK2,0-ED-1,0ST AU-L
-
Contact à sertir
1099993
Contact à sertir, série: VARIOCON, Mâle, tourné, diamètre de contact: 2 mm, section raccordable: 0,35 mm2 ... 1 mm2, AWG 20...18 , matériau de contact: Cu, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date