CK2,0-ED-2,5ST AU-L
-
Contact à sertir
1099992
Contact à sertir, série: VARIOCON, Mâle, tourné, diamètre de contact: 2 mm, section raccordable: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , matériau de contact: Cu, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date