FLKM 20-PA-ET200SP
-
Adaptateur frontal
1099751
Adaptateur frontal VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET200SP, avec un connecteur mâle FLK/IDC à 20 pôles, max. 16 canaux commutables
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Adaptateur frontal |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Courant (Alimentation en tension via IDC/FLK) | ≤ 2 A |
| Courant (Alimentation en tension via le raccordement Push-in) | ≤ 8 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP | |
| Unité de base adaptée | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
| 6ES7193-6BP00-2BA0 | |
| 6ES7193-6BP00-0BA1 | |
| 6ES7193-6BP00-0DA0 | |
| 6ES7193-6BP00-2DA0 | |
| 6ES7193-6BP00-0DA1 | |
| Module de périphérie adapté | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH00-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Type de raccordement | Raccord enfichable |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 18 |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 20 |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Raccordement 3 (alimentation) | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Pas | 3,81 mm |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 14,9 mm |
| Hauteur | 52,95 mm |
| Profondeur | 48,99 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Recognized |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Instructions de montage | Après l'enfichage, l'adaptateur frontal et le bloc de jonction forment une unité et ne peuvent plus être séparés ! |
| Référence | 1099751 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK231S |
| Product key | DK231S |
| GTIN | 4055626950181 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 28 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 30 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FLK EZ-DR.../.../... - Câble 2295059
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Câble 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Câble 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Câble 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Câble 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Câble 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Câble 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Câble 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Câble 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Câble 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Câble 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Câble 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Câble 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Câble 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Câble 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Câble 2304487
-
CABLE-FLK20/0,14/S/3,0M - Câble 1680748
-
CABLE-FLK20/0,14/S/2,0M - Câble 1680750
-
CABLE-FLK20/0,14/S/1,0M - Câble 1680752
-
CABLE-FLK20/0,14/S/0,5M - Câble 1680753
-
CABLE-FLK20-0,14-S/... - Câble 1685594
-
FLKM 20 - Module interface 2281047
-
FLKMS 20/16IM - Module interface 2282046
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Module interface 2959515
-
VIP-2/SC/FLK20 - Module interface 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Module interface 2903790
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système 2905195
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Module passif 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Module passif 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Module passif 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Module passif 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Module passif 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Module passif 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Module passif 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Raccordement du système 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Raccordement du système 2299660
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem