ME MAX 35 MT CL G U-U1 GN - Élément intermédiaire
1099697

Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design élancé, sans fente d'aération, largeur: 17,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN