VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM/20
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
1099552
Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1500 V DC, pour montage sur rail DIN, avec contact de télésignalisation, éléments de protection avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | Le produit est également conçu pour être déployé dans les installations photovoltaïques avec un courant de court-circuit maximal lSCPV = 15 kA (selon EN 50539-11: 2013). |
| Type de produit | Parafoudres PV |
| Gamme de produits | VALVETRAB MB |
| Classe d'essai CEI | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| Types EN | T1 / T2 |
| Système d'alimentation CEI | DC |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Emplacement pour le montage | Espace intérieur |
| Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne |
| Accessibilité | Accessible |
| Configuration du raccordement | Configuration Y |
| Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Nombre de ports | One |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
| 5 V DC ... 30 V DC | |
| Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 5 mA DC ... 1 A DC | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3 Nm |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage | 0,25 Nm |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 71,2 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Profondeur | 65,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 4 UL |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau isolant | PA 6.6 |
| PBT | |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Sens de l'action | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Courant de charge nominal IL | 50 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 150 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 3,125 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 9,77 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 6,25 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 4,5 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 4,5 kV (pour In) |
| ≤ 3,3 kV (pour 3 kA) | |
| ≤ 3,6 kV (pour 6,25 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 4,2 kV (pour 15 kA) | |
| ≤ 5,4 kV (à 40 kA) | |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Circuit de protection PV | |
| Configuration du raccordement | Configuration Y |
| Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
| Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
| Tension permanente maximale UCPV | 1500 V DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 2000 A |
| Tension de marche à vide UOCSTC | ≤ 1250 V DC |
| Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 3,125 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 9,77 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 6,25 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Résistance d'isolement Riso | > 5 GΩ (pour 500 V DC) |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
| Courant de charge nominal IL | 50 A |
| Courant de service permanent ICPV | < 100 µA |
| Tension permanente maximale UCPV | 1500 V DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 2000 A |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 4,5 kV (pour In) |
| ≤ 3,3 kV (pour 3 kA) | |
| ≤ 3,6 kV (pour 6,25 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 4,2 kV (pour 15 kA) | |
| ≤ 5,4 kV (à 40 kA) | |
| Courant résidual IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 4,5 kV |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 150 mVA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 6000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 50g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normes/prescriptions | EN 61643-31 |
| Remarque | 2019 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-31 |
| Remarque | 2018 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 1099552 |
| Conditionnement | 20 Unité(s) |
| Commande minimum | 20 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1231 |
| Product key | CL1231 |
| GTIN | 4055626948966 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 517,85 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 517,85 g |
| Numéro du tarif douanier | 85359000 |
| Pays d'origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
| ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Bloc de jonction QUATTRO pour un raccordement simple et sûr au dispositif d'équipotentialité
Chambres de vis à dômes relevés pour un travail en toute sécurité
Raccordements principaux avec cônes d'insertion rallongés pour une résistance accrue au courant de cheminement
Affichage optique pour un contrôle d'état directement sur l'appareil
Raccordement de signalisation enfichable pour une signalisation d'état à distance
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem