3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
Type de produit
Joint
Matériau du joint
FKM
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 125 °C
Référence
1098593
Conditionnement
500 Unité(s)
Commande minimum
500 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
ABQZCA
Product key
ABQZCA
GTIN
4055626943398
Poids par pièce (emballage compris)
0,082 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,076 g
Numéro du tarif douanier
40169300
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %