UCT-WMCO 3,5 (23X4) CUS - Repérage des conducteur
1097751

Repérage des conducteur, Planche, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, Nombre d'étiquettes: 24, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 23 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

La gamme de repérage UniCard UCT-WMCO ... propose des repères pour le repérage ultérieur des conducteurs par simple clipsage
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Serrage sûr y compris en cas de vibrations
Le format veille automatiquement à une impression précise
Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante