SACB-C-H180-8/16-50,0PUR SCO P - Capot de raccordement
1097669

Capot de raccordement, application : Boîte de capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 8, affectation des prises: double, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 50 m, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit