SACC-SQ-M12MS-8CON-20/0,5-0,08 - Embases paroi avant
1093586

Embases paroi avant, 8-pôles, Connecteur mâle, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,08 mm2, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles