LS-EMLP-V4A (50X15) CUS
-
Repères pour appareils
1092024
Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, à commander : à l'unité, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 24, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 50 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Repères pour appareils |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 24 |
| Technologie de marquage | Impression laser directe |
| Largeur | 50,00 mm |
| Hauteur | 15,00 mm |
| Profondeur | 0,75 mm |
| Longueur | 15 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 50 mm |
| Hauteur du champ de texte | 15 mm |
| Conforme aux directives RoHS | oui |
| Epaisseur colle | 250 µm |
| Adhésif | Acrylate |
| Couleur | argenté |
| Matériau | V4A |
| Matériau embase | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 250 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Stockage à température | |
| Spécification de contrôle | CEI 60068-2-2:2007-07 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Test Bb |
| Durée | 240 h |
| Température de contrôle | 250 °C |
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
| Durée du contrôle | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Essai réussi |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
| Durée du contrôle | 168 h |
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
| IRM 901 | Essai réussi |
| IRM 902 | Essai réussi |
| IRM 903 | Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Méthode B |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Type de montage | collage |
| Référence | 1092024 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BG812D |
| Product key | BG814D |
| GTIN | 4055626906195 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 153,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 153 g |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Repérage d'appareils en acier inoxydable à coller
Marquage facile à entretenir et durable qui satisfait également à des exigences élevées en matière d'hygiène
Grande résistance à la corrosion, aux acides et aux températures
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem