ANT-OMNI-VAN-868-01 - Antenne
1090616

Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 868 MHz, gain : 2,5 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK08, raccordement : N (femelle)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Convient parfaitement aux applications de 868 MHz mobiles ou fixes
Boîtier résistant aux chocs (IK08)