US4-EMP (27X17,5) - Etiquettes à encliqueter
1090185

Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliqueter, hauteur du champ de texte: 17,5 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les repères pour appareils US4-EMP ... peuvent s'encliqueter dans les porte-repères de la série SIRIUS ACT 3SU...... de SIEMENS
Les repères sous forme de planches normalisées peuvent être imprimés facilement, avec précision et rapidement avec les imprimantes à cartes
Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
Ces planches offrent de la place pour des informations supplémentaires sur le projet ou des textes fonctionnels, qui peuvent être utiles lors du montage