FLKM 2X14-PA/25/S7-1500
-
Adaptateur frontal
1089345
Adaptateur frontal VARIOFACE pour modules numériques 25 mm de SIMATIC® S7-1500, raccordable sur 2 x 8 canaux. Les adaptateurs frontaux sont enfichés sur les connecteurs frontaux des modules E/S et ne peuvent plus être séparés après l'enfichage.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Adaptateur frontal |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Courant (par octet) | ≤ 2 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: SIEMENS S7-1500 | |
| Carte E/S adaptée | 6ES7521-1BH10-0AA0 |
| 6ES7522-1BH10-0AA0 | |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Type de raccordement | Raccord enfichable |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 24 |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 13 mm |
| Hauteur | 118,56 mm |
| Profondeur | 27,75 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Recognized |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 1089345 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK231S |
| Product key | DK231S |
| GTIN | 4055626892375 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 37,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 50 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Câble 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Câble 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Câble 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Câble 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Câble 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Câble 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Câble 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Câble 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Câble 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Câble 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Câble 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble 2299013
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Module passif 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Module passif 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Module passif 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Module passif 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Module passif 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Module passif 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Module passif 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Raccordement du système 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Raccordement du système 2299660
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem