CLT-10P/2-2-24V-I-P
-
Fiche parafoudre
1088570
Fiche parafoudre enfichable directement sur 2 blocs de jonction, avec indicateur d'état intégré sur le module pour un circuit de signalisation à 2 fils, indépendant du potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
| Gamme de produits | CLIXTRAB |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Connecteur mâle |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Type de raccordement | enfichable |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 10,3 mm |
| Hauteur | 53,25 mm |
| Profondeur | 81,9 mm |
| Couleur | gris clair (RAL 7035) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau isolant | PA 6.6+GV 20 % |
| Matériau du boîtier | PA 6.6+GV 20 % |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Tension permanente maximale UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Courant de référence | 200 mA (80 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 60 V (C1 - 700 V / 350 A) |
| ≤ 95 V (C3 - 100 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 900 V (C1 - 2 kV / 1 kA) |
| ≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1050 V (C3 - 100 A) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 8,5 MHz/150 Ω) |
| Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 14,5 MHz / 150 Ω) |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 60 MHz |
| Fréquence limite fg (3 dB), asym. (masse du signal) dans le système 150 Ω | typ. 60 MHz |
| Capacité (fil-fil) | typ. 45 pF |
| Capacité (fil-masse du signal) | typ. 30 pF |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Protection max. en amont nécessaire | 200 mA (T) |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 700 V / 350 A |
| C3 - 100 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 2 kV / 1 kA |
| C2 – 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1,25 kA | |
| Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-terre) | ≤ 200 ms |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 5g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 10g (Semi-sinusoïdal/8 ms/3x ±X, ±Y, ±Z) | |
| 5g (Semi-sinusoïdal/30 ms/3x ±X, ±Y, ±Z) | |
| Vibration (fonctionnement) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
| 1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) | |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
| Remarque | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Type de montage | sur embase |
| Référence | 1088570 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL2171 |
| Product key | CL2171 |
| GTIN | 4055626890326 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 46,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 27,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5c324c5f-a033-4cf9-bd06-870a23ffbfea |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,777 kg CO2e |
Produits compatibles
-
FBS 2-5 - Pont enfichable 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - Émetteur de module de télésignalisation 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Récepteur de module de télésignalisation 1193571
-
CHECKMASTER 2 - Appareil de contrôle 2905256
-
CM 2-PA-CLT - Adaptateur pour appareil de contrôle 1183360
-
PS-5 - Fiche de test 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptateur de test 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
S-MT - Dispositif de blocage 3247954
-
P-DI - Fiche de sectionnement 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - Flasque d'extrémité 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Flasque d'extrémité 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Flasque d'extrémité 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809997
Avantages
Installation simple grâce aux blocs de jonction Push-in avec parafoudre basse tension enfichable
Disponibilité maximale de l'installation grâce à un circuit de protection performant avec protection anti-surcharge intégrée
Diagnostic simple et rapide grâce à la signalisation à distance proposée en option pour une intégration dans des infrastructures numériques
De trois en deux ou comment protéger deux voies de signaux sur une largeur de 10,3 mm avec seulement deux blocs de jonction
Évolutivité - satisfait aux normes et directives internationales telles que la DB RIL 819.0808 spécifique aux chemins de fer
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem