CLT-20P/4-VF-230V-I-P - Fiche parafoudre
1088567

Courant Pictogramme

Fiche parafoudre enfichable directement sur 4 blocs de jonction, avec indicateur d'état intégré sur le module, pour un circuit de signalisation à 4 fils, libre de potentiel de terre, à intensité nominale élevée. Tension nominale : 230 V AC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Installation simple grâce aux blocs de jonction Push-in avec parafoudre basse tension enfichable
Disponibilité maximale de l'installation grâce à un circuit de protection performant avec protection anti-surcharge intégrée
Diagnostic simple et rapide grâce à la signalisation à distance proposée en option pour une intégration dans des infrastructures numériques
De trois en deux ou comment protéger deux voies de signaux sur une largeur de 10,3 mm avec seulement deux blocs de jonction
Évolutivité - satisfait aux normes et directives internationales telles que la DB RIL 819.0808 spécifique aux chemins de fer