FOC-17S4-LCD2-GF01/1
-
Câble de connexion
1087115
Série M17 avec assemblage de connecteurs femelles à fibre optique préconfectionné : connecteur femelle M17 à 4 pôles, LC duplex à l'autre extrémité, 1 m de long, fibre optique multimode G62.5/125 µm OM1, indice de protection IP67 après insertion, installation fixe pour utilisation en intérieur
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Structure de connecteur mâle, fibre optique préfabriquée, pas d'épissures de fusion nécessaire sur le lieu d'installation, Plug & Play
Disponible pour montage direct avec connecteurs LC et ST